Die intelligente Förderkette für Pick & Place Lösungen - BETA-Version

PickChain - Ein neuartiges Maschinenelement für Maschinen- und Anlagenbauer in der Automatisierung

Förderkette mit integrierter Energie- und Datenversorgung

Jedes Förderkettenglied einzeln ansteuerbar

Ausrüstbar mit Greifern, Saugern, Werkzeugen, Sensoren, Kameras, und, und, und...

Pick & Place Zeiten drastisch reduzieren


Technische Daten (vorläufig)

Verfahrweg: 1 - 8m, (voraussichtlich möglich bis zu 30m)

Kontinuierliche Geschwindigkeit: 2 - 3m/s

Gewicht pro Förderkettenglied: ca. 5kg

Einbauart: waagerecht (geplant: senkrecht, seitlich 90° gedreht)


Branchen: Pick & Place Roboter, Verpackungsmaschinen, Zuführer Holzbearbeitungsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Prägepressen, Semiconductor Industrie, Solar Industrie usw.

Beta-Tester gesucht!

Wir suchen Beta-Tester, denen wir Prototypen zum Test zur Verfügung stellen können. Bitte melden Sie sich bei uns per E-Mail (über unten stehenden Link) oder Telefon (+49 (0)2203 – 9649 – 7208) wenn Sie für Ihre konkrete Anwendung ein Testmuster erhalten wollen.

 
 

1

Stabile, verzahnte Förderkette zur Aufnahme eines Doppelzahnriemens

2

C-Ketten-Modul

 

3

Detail eines Förderkettenmoduls mit definierten Kammern zur sicheren Führung der A) Ringleitungen und des B) C-Ketten-Moduls

4

Hier Greifer, Sauger etc. befestigen und anschließen

 

Versorgung der Greifer, Sauger etc mit Strom und Luft

 

Schnittdarstellung igus® PickChain

 

Beispiel: Greifen und ablegen eines Werkstücks mit PickChain

 

Prinzipdarstellung C-Ketten-Modul in der PickChain

 

Verschiedene Greifer, Sauger, Sensoren, Kameras etc. für die igus® PickChain denkbar

Weitere Informationen:
Social Networks