TwisterBand
Drehbewegungen bis 3000° TwisterBand: Kompakt, modular, kostengünstig.
4-fache Radienstabilität, stärkere Torsionskräfte, 50% mehr ohne Kraftaufwand
System AUTO-GLIDE Mit dem System AUTO-GLIDE können störende Führungsrinnen für Anwendungen auf langen Verfahrwegen entfallen.
Neues Trennstegprogramm für E2/000, Leitungen halten noch länger
E2/000 E-Ketten® schnell öffnen mit dem neuen Montagewerkzeug
Guidelok Slimline: Kostengünstige und sichere vertikale Führung von E-Ketten®
Neue Größe zu öffnendes, spänedichtes RX-Rohr. TÜV- getestet
Serie E4/light: Lücke geschlossenDas E4/light Programm ist die erste Wahl für Anwendungen, wo es auf leichte E-Ketten® mit hoher Stabilität ankommt.
Das Programm des aufklappbaren und spänedichten igus® Energierohrs R4.80 wurde weiter ausgebaut.
Durch Kunststoff-Verbindungs-
elemente können auf engsten Raum mit angepassten PU-Bausteinen Leitungen zugentlastet werden.
Enorme Größe, geringe Verschiebkräfte, jetzt als Serienteil lieferbar.
Große Lasten effizient und sicher führen.
E-Rover: Lösung zur Strom- und Datenversorgung von schienenungebundenen Krananlagen.
P4.32 mit neuer FührungsrinneDie igus® P4-Rollen Energieketten sind der Problemlöser für längste Verfahrwege mit hohen Geschwindigkeiten.
Enorme Lebensdauer des E6-Verbindungselements wurde durch ein Gutachten der FH Köln, Institut Elektrische Energietechnik, bestätigt.
Programmerweiterung kabelschonender Trennstrege für E2 micro Serien, E4/light und E6.
Das Programm der Allround Rohre des E2/000- Systems wurde weiter ausgebaut.
Sichern Sie sich eine fehlerfreie Montage, vermeiden Sie Stillstandszeiten und zusätzliche Kosten...
CF5 & CF6 PVC SteuerleitungenChainflex® Steuerleitungen CF5 und CF6 stehen nun mit einer neuen cURus Style in Serie zur Verfügung.
Die PVC Chainflex® Bus Programm , sowie das PUR Chainflex® Bus-Programm wird um eine neue Leitung erweitert.
Die Chainflex® Robot7-Motorleitungsfamilie ist um die Servoleitungen mit geschirmten Bremspaaren erweitert worden.
Die Chainflex® Robot Familie bietet eine neue tordierbare Glasfaserleitungen für die sicher Datenübertragung mit 3-D Bereich.
CFFLATDie CFFLAT Leitungen sind hochflexible Leitungen mit spezieller Geflechtleiter-Konstruktion und sind für den Einsatz in Micro Flizz® entwickelt.
Die CF270.UL.D Familie wird um zwei Typen erweitert die die Forderungen nach besonders niederkapazitiven Aufbauten erfüllen.
Konfektionierte Motor-, Servo-, Impuls-, Geber-, Encoder-, Netzwerk-, Resolver-, Leistungs-, Sensor und Wegmessungs-
leitungen
90 neue Leitungs/Steckerkombinationen für die Netzwerktechnik in 3 Qualitäten
Auf dieser Seite finden Sie unsere Erweiterungen des igus® connectors Kataloges um SUB-D- Service packs
Der neu integrierte Befüllungsexperte erstellt Ihnen jetzt automatisch Befüllungsvorschläge.
Einfache Auslegung&Berechnung Ihrer E-Kette®. Berechnung und Auslegung von Energieketten für die Anwendungsfälle freitragend, gleitend und hängend.
Mit wenigen Klicks erhalten Sie eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der E-Kette®.
Die Auswahl über Parameter liefert Ihnen eine Übersicht aller geeigneten Chainflex®-Leitungen. Schon mit zwei Fragen erhält man ein erstes Ergebnis.
Wählen Sie aus 28 Hydraulik- und Industrieschlauchtypen, Rohr- und Schlauchleitungen sowie insgesamt 200 Armaturen und konfigurieren Sie sich Ihre individuelle Schlauchleitung in wenigen Minuten.
In nur 3 Minuten aus über 950 Chainflex®-Leitungen und 3000 Steckerkomponenten auswählen, Leitung online konfigurieren, direkt bestellen.
J350Der neue iglidur® Werkstoff, der zahlreiche positive iglidur®-Eigenschaften auf sich vereinigt.
Kolbenringe aus iglidur®: riesige Auswahl, jeder Wunschkolbenring in max. 10 Tagen lieferbar.
Einbauen, Umbördeln, Lackieren – die elektrische Leitfähigkeit ermöglicht die KTL-Lackierung nach dem Einbau der Lager!
iglidur® J - Halbzeuge in neuen Abmessungen: Ø 10, 20, 80 und 100 mm
Der Standard zum direkten Antreiben mittels Zahnriemen oder Zahnstange/-rad.
xiros® Polymerkugellager aus xirodur® B180 jetzt mit Deckscheibe gegen Eindringen von Schmutz und anderen abrasiven Partikeln.
Ist das Multilager zur Realisierung von Linear- und Rotationsbewegungen
Die Kombination von Edelstahlkugeln mit Polymerinnen- und Außenringen ermöglicht einen wartungsfreien Trockenlauf mit geringen Reibwerten.
xiros® Polymerkugelrolle aus xirodur® B180 für den schmiermittelfreien Transportempfindlicher Güter.
igubal® Gelenklager sind bei Missbrauch oder Crash der Anlage schnell zu finden.
igubal® variables Doppelgelenklager mit metallischem Mittelteil...3 Bauarten und Variantenvielfalt.
HybridlagerDryLin® W Hybridlager in 2 neuen Baugrößen gewährleisten geringe Antriebskräfte – benötigt vor allem bei Handverstellungen – durch die Kombination von Gleiten und Rollen.
Anti-Backlash Muttern (Backlash = Umkehrspiel) Gewindemuttern mit reduziertem Lagerspiel
SHT-Lineartische und SHTP-Kunststoff-Lineartische mit Schnellverschluß-Mechanismus bieten eine Kombination aus präzisem Positionieren und schnellem Verstellen per Hand.
Schnellverschluss-Mechanismus: Kombination aus präzisem Positionieren und schnellem Verstellen per Hand mit Trapezgewindemuttern.
Lagerblöcke aus eloxiertem Aluminium und Gleitlagern aus iglidur® L250. Bauen Sie Ihren eigenen Lineartisch.
Für schnelle Verstellungen alternativ zu Pneumatik oder Zahnriemen.
DryLin® W-Führungsschienen aus Aluminium mit deutlich reduziertem Eigengewicht durch gefräste Aussparungen.
Der lange DryLin® N-Führungsschlitten der Baugröße 27 mit Gewindezapfen ergänzt das DryLin® N-Programm der Flachführungen.
DryLin® SET EasyTube, die neue Lineareinheit ist für leichte, manuelle Verstellaufgaben geeignet.
DryLin® T Klemmelemente für das schnelle Positionieren per Hand oder mit Pneumatik.
Die neue Kreuztischgröße auf Basis des SLW-1080 bietet günstiges Positionieren im Raum.
DryLin® SHT Produkterweiterung: SLW Kreuztisch aus Edelstahl
Die Low weight-Alternative für den SLW-0630 Spindel-Lineartisch und die ZLW-0630 Zahnriemenachse
Die neue Baugröße der wartungs- und schmiermittelfreie Zahnriemenachse für schnelles gegenläufiges Positionieren.
Endlich schnell und einfach den NEMA-Motor Ihrer Wahl an unsere DryLin®-Zahnriemenachsen anbinden.
Wählen Sie aus 8 iglidur® Werkstoffen. Sie erhalten, abhängig von der Teilekomplexität, spritzgegossene Teile in 1 bis 10 Tagen.
Mit wenigen Eingaben erhalten Sie eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer von xiros® Polymerkugellagern.
igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®
myigusE-Ketten®Online KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleChainflex® LeitungenOnline KatalogProduktfinderAnwendungsbeispieleiglidur® GleitlagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleigubal® GelenklagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleDryLin® LineargleitlagerOnline KatalogSystemauswahl/
LebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleServiceArtikel Nr. Suche3D CAD BibliothekKataloge/MusterDownloads
Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!
AGB Impressum