xiros® schmiermittelfreie Kunststoff-Kugellager

Bei den xiros®-Kunststoffkugellagern handelt es sich um einreihige Rillenkugellager nach DIN 625. Die schmiermittel- und wartungsfreien Kugellager bestehen aus vier Komponenten:

dem Außenring

dem Innenring

dem Käfig

und den Kugeln

Innen- und Außenringe werden aus igus®-Tribopolymeren hergestellt, um die Lebensdauer zu maximieren und Reibwerte zu minimieren. Im Gegensatz zu metallischen Kugellagern kommen xiros®-Kunststoffkugellager vollkommen ohne Schmierung aus. Daher sind sie für eine Vielzahl spezieller Anwendungen geeignet, in denen es im Vergleich zu dauergeschmierten metallischen Kugellagern nicht auf höchste Drehzahlen oder Belastungen ankommt, sondern eben auf den schmiermittelfreien Einsatz. Dies sind z.B. Lebensmittel- und Medizintechnik, Verpackungs- und Textilindustrie oder auch Chemische Industrie und Reinraumanwendungen sowie Elektronik und Bürotechnik.

News 2010

xiros® Neuheiten und Programmerweiterungen 2010

xiros® Neuheiten und Programmerweiterungen 2010

xiros® Neuheiten und Programmerweiterungen 2010    

xiros® Lebensdauerrechner

Mit wenigen Eingaben erhalten Sie eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer von xiros® Polymerkugellagern.

xiros® Lebensdauerrechner    

xiros® Produkte:

xiros® A500 Kunststoffkugellager

xiros® A500 - Chemie und Hitze

xiros® A500 Kunststoffkugellager    

xiros® B180 Kunststoffkugellager

xiros® B180 - Normaltemperatur

xiros® B180 Kunststoffkugellager    

xiros® C160 Kunststoffkugellager

xiros® C160 - Medienbeständigkeit

xiros® C160 Kunststoffkugellager    

xiros® Stehlager

xiros® Stehlager - schmiermittelfreie Stehlager mit Kunststoffkugellagerung - starr und pendelnd

xiros® Stehlager    

xiros® Flanschlager

xiros® Flanschlager - schmiermittelfreie Flanschkugellager

xiros® Flanschlager    

xiros® Material

xiros® Material - Werkstoffdaten igumid G, xirodur® B180, xirodur® A500

xiros® Material    
Fragen an den Experten  

Fragen an den xiros® Kunststoffkugellager Experten

xiros® Kunststoffkugellager sind wartungs- und schmiermittelfrei, geeignet für extreme Umgebungen. Ich berate Sie gern über die Einsatzmöglichkeiten.

mehr Informationen  

Pressemeldung

Wälzlager: Kunststoff-Lösungen noch lange nicht ausgereizt

iglidur® wartungsfreie Gleitlager  

iglidur® Gleitlager

7000 Typen ab Lager

Standzeiten erhöhen, Kosten senken und Schmierung abschaffen.

mehr Informationen  

FAQ

Fragen und Antworten zu den Vorteilen beim Einsatz von xiros® Kunststoffkugellager.

zum CAD-Download  

3D-CAD Daten

3D-CAD Daten in vielen Verschiedenen Formaten stehen zum Download zur Verfügung.

Verschleißinformationen
 
 
Weitere Informationen
Social Networks