Technik verbessern und Kosten senken

Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.

Sparen Sie bis zu 40%! In nahezu allen Anwendungsgebieten lassen sich metallische Buchsen durch iglidur®-Gleitlager austauschen

 

Bis zu 40% Kostenersparnis

100% schmiermittelfrei

100% wartungsfrei

in 2 Tagen bei Ihnen

Sparen Sie bis zu 25% Kosten durch Tausch Ihrer Kugelumlaufführung gegen eine DryLin® Lineargleitführung

 

Bis zu 25% Kostenersparnis

100% schmiermittel- und wartungsfrei

identische Anschlussmaße für Bohrlöcher und Anschlussteile wie viele Kugelumlaufführungen

in 2 Tagen bei Ihnen

 

Sparen Sie bis zu 50% Kosten bei längerer Lebensdauer mit Polymer-Gelenklagern

 

Bis zu 50% Kostenersparnis

Bis zu 80% Gewichtsersparnis

100% schmiermittelfrei

100% wartungsfrei

Schwingungsdämpfend

Korrosionsfrei

in 2 Tagen bei Ihnen

Mit konfektionierten E-KettenSystemen® können Sie schnell den Cash-flow erhöhen - mit Systemgarantie!

"Nein" zu unzähligen Einzelteilen und Lieferanten - "Ja" zu fertig konfektionierten E-KettenSystemen® - mit Garantie

 

Lagerkosten bei Leitungen, E-Ketten® und Steckern auf Null senken

Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren

Flexibel auf Auftragsschwankungen reagieren

Maschinenstillstandszeiten minimieren

Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um 75% reduzieren

Weltweit für Sie vor Ort

Alles aus einer Hand, mit Systemgarantie (je nach Anwendung) und kostenlosem Projektierungsservice unserer Ingenieure

Mit Chainflex®-Leitungen können Sie Kosten sparen und die Lebensdauer Ihrer Anwendung erhöhen!

Kein Leitungsausfall durch Aderbruch oder Korkenzieher mit igus® Chainflex® - getestet und garantiert!

 

Chainflex® hält oder Geld zurück!

keine Schnittkosten und Mindermengenzuschläge und -abnahme

Schnelle Verfügbarkeit auf der ganzen Welt

Präsenz in über 40 Ländern rund um den Globus

Ab Lager! Das spart Zeit, Geld, Lagerkapazität und gilt für jeden unserer über 850 Leitungstypen

bis 47 Millionen Zyklen in E-Ketten® getestet

verschiedene Zulassungen und Konformitäten: zum Beispiel UL, CSA, CE, Desina, IPA

Stabile Preise: keine aktuellen Preiserhöhungen im Gegensatz zu vielen Leitungslieferanten

Sparen Sie z.B. im Anschaffungspreis, weil Sie jetzt kleinere E-Ketten® nehmen können. Wir bieten aus über 70.000 E-Ketten® und E-KettenSystemen® die günstigste und beste Lösung für Ihre Anwendung.

Mit E-Ketten® können Sie viele teure Zusatzkomponenten "wegsparen" - überzeugend in Haltbarkeit und Stabilität

 

Bis zu 133% höhere Zugfestigkeit*. Bei Material und Rinnen sparen

Bis zu 33% größere freitragende Länge*. Sie sparen im Anschaffungspreis, weil Sie jetzt kleinere E-Ketten® nehmen können

Überdimensionierte Energiezuführungen auf Grund von großen freitragenden Längen oder Lasten können z.B. mit dem igus® System E4.1 optimiert werden

"Best of class" - größte Stabilität** mit vergleichbaren Kunststoff E-Ketten®

E-Ketten® sind wartungsarm und langlebig

Wir bieten Ihnen die beste Lösung für Ihre Anwendung zum optimalen Preis

Große Vielfalt ab Lager lieferbar

Standard-Baukasten mit unzähligen Erweiterungsmöglichkeiten

* Verglichen mit Serien des igus®-Systems E4/00
** Test igus® Labor: Durchhang mit definiertem Gewicht und Länge über 96h getestet

Social Networks